Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur plug-in 2 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8719514527935
Code de commande complet: 871951452793599

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401842682 fr_CH pdf 429.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401842682_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB