Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
BN021C LED10S/840 L600
Description du produit
L600 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur plug-in 2 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans