Philips CoreLine Réglette, 39 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready, ELB3h

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200

Description du produit

L1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4100 lm, 39 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 10021300
Code de commande complet: 872016910021300

Téléchargements