Philips Projecteur GreenSpace Accent, Track projector, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH
Description du produit
Track projector, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C