Philips Maxos fusion Office
Maxos fusion Office : une solution flexible offrant un rendement lumineux idéal
Informations sur la famille de produits
Description
Maxos fusion est un luminaire LED adaptable monté sur goulotte qui offre une excellente qualité de lumière. Il s'agit d'une solution d'éclairage efficace et flexible qui peut être utilisée dans différentes applications, notamment dans les environnements industriels, commerciaux et de bureau, offrant une gamme d'options d'éclairage pour répondre à différentes exigences. Grâce à la liberté de positionner ces luminaires selon les besoins et d'intégrer d'autres services et matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.
Avantages
Un bureau flexible, avec flexibilité de l’application permettant de choisir des luminaires convenant à de nombreux espaces de bureau.
Prêt pour l’avenir : évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d’éclairage.
Caractéristiques
Totalement conforme aux spécifications de bureau (UGR <19, L65< 3 000 cd/m2), niveau de lumière conforme aux exigences pour les applications de bureau
Meilleure efficacité de sa catégorie > 140 lm/W
Applications
Avertissement et sécurité
Le produit est IP20 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.