Philips FlexBlend, montage en surface, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 SI
Description du produit
1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified