Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optique asymétrique double 45°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail