Suisse - Français

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Transparent, Argent

SM515T 90S/840 PSU DA25N SI

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169587748
Code de commande complet: 872016958774800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102722 fr_CH pdf 313.5 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102722_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102722_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI LDT