Suisse - Français

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif, Transparent, Blanc, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169587625
Code de commande complet: 872016958762500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102716 fr_CH pdf 424.0 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102716_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102716_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH LDT