Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 9200 lm, 67 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail