Suisse - Français

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, Noir, VLC

SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169587564
Code de commande complet: 872016958756400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102713 fr_CH pdf 430.6 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102713_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102713_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE LDT