Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Transparent, Noir, VLC
SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE
Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans