Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Transparent, Noir
SM515T 80S/830 PSU WB BK
Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans