Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169587175
Code de commande complet: 872016958717500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102703 fr_CH pdf 308.5 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102703_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102703_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE LDT