Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM515T 66S/840 PSU WB WH

Description du produit

Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169587113
Code de commande complet: 872016958711300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102699 fr_CH pdf 308.1 kB

Brochures

Notice de montage
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102699_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102699_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515T 66S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 PSU WB WH LDT