Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, Noir, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE

Description du produit

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169586956
Code de commande complet: 872016958695600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102691 fr_CH pdf 432.2 kB

Brochures

Notice de montage
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102691_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102691_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE LDT