Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 43 W, Système de gradation Dali Interact prêt, avec un flux lumineux constant, communication par lumière visible activée, Faisceau extensif, 85° x 85°, Communication par la lumière visible
Description du produit
Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 43 W, Système de gradation Dali Interact prêt, avec un flux lumineux constant, communication par lumière visible activée, Faisceau extensif, 85° x 85°, Communication par la lumière visible
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans