Philips RC516B | StoreSet Evo Recessed mod 600, 64 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, 72° x 90°
Description du produit
Philips RC516B | StoreSet Evo Recessed mod 600, 64 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, 72° x 90°
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans