Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Blanc, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Rounded edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise suisse 3 pôles, Connecteur externe
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans