Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Noir, ACL

FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH

Description du produit

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Noir, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise suisse 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 8720169585676
Code de commande complet: 872016958567600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102638 fr_CH pdf 233.2 kB

Brochures

Notice de montage
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102638_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102638_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH IES
Fichier Revit
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH 910505102638 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH LDT