Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, Rectangular base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Panneau de boutons, UGR19, Blanc
FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Sharp edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise suisse 3 pôles, Connecteur externe
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans