Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Panneau de boutons, UGR19, Blanc
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Rounded edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise CEE 7 3 pôles, Connecteur externe
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans