Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Faisceau ultra-extensif, Transparent, IP66, IK08, TW3

WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 7 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 8719514626799
Code de commande complet: 871951462679900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868618 fr_CH pdf 352.6 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868618_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868618_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 IES
Fichier Revit
WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 910925868618 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200 LDT