Suisse - Français

Philips Pacific LED gen4

Excellente qualité de lumière à efficacité élevée

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

Pacific LED gen4 est un luminaire LED étanche fiable et très efficace, qui offre une excellente qualité de lumière, avec une distribution lumineuse uniforme sans stries visibles ni artefacts de couleur. La gamme offre une construction modulaire pour assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau. Le nouveau système optique fournit un éclairage sans distorsion avec guidage visuel amélioré, ce qui le rend parfaitement adapté à l’univers industriel, aux entrepôts et aux parkings. La gamme offre également un large choix d’optiques pour garantir un plan d’éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d’applications. Pour les applications industrielles, Pacific LED gen4 fournit une architecture produit avec accès sans outil à la platine d’appareillage et une conception d’embout innovante avec connecteur intégré, pour une installation simple et rapide. L’étrier de fixation en une seule pièce garantit l’absence de petits composants libres susceptibles d’entraver le processus de production.

Avantages

  • Optiques haute qualité avec une agréable distribution de lumière uniforme, sans stries visibles ou artefacts de couleur pour un meilleur guidage visuel

  • Grande variété de formes de faisceaux pour un plan d’éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d’applications

Caractéristiques

  • Large gamme d’optiques (intensive, extensive, très extensive et lentille opale) et flux lumineux avec un excellent contrôle de l’éblouissement.

  • Performances très élevées, 140 lm/W

Applications

  • Sites industriels
  • Entrepôts/centres de distribution
  • Parkings couverts
  • Sites de stockage réfrigérés

Téléchargements