Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08, TW1

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 3 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8710163362946
Code de commande complet: 871016336294699

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401893080 fr_CH pdf 243.2 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401893080_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401893080_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 6.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401893080 pdf 624.5 kB