Philips CoreLine tubulaire étanche G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200
Nouveau
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified