Suisse - Français

Philips CoreLine étanche gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 6500 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 161 lm/W, 163 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106568
Code de commande complet: 872110339014100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit