Suisse - Français

Philips CoreLine étanche gen3, UltraEfficient, 32 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500

Nouveau

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 32 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106552
Code de commande complet: 872110335998800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit