Philips CoreLine étanche gen3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200
Nouveau
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)