Suisse - Français

Philips CoreLine étanche G3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

Nouveau

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 150 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106559
Code de commande complet: 872110339005900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements