Informations sur la famille de produits
Description
Améliorez facilement votre éclairage avec le projecteur encastré Ambifit GU10, élégant et fabriqué de façon durable. Le spot Ambifit offre une variété de combinaisons de couleurs et de textures pour l’anneau avant et le boîtier, ce qui le rend parfait pour les secteurs de l’hôtellerie et du résidentiel. Conçu avec une esthétique élégante et moderne, votre plafond conserve tout son éclat, même lorsque les lumières sont éteintes. Conçu dans une optique de durabilité, chaque spot Ambifit est imprimé avec au moins 65 % de matériaux recyclés, garantissant un choix écologique adapté à vos besoins en éclairage. Fabriqués localement et à la demande, les spots Ambifit réduisent non seulement le gaspillage, mais soutiennent aussi la production locale. Configurez votre Ambifit dès aujourd’hui et découvrez la combinaison parfaite de style, de durabilité et de fonctionnalité.
Avantages
Facile à entretenir, avec l’ampoule GU10 facilement remplaçable sans avoir à retirer le luminaire du plafond.
Design circulaire
Caractéristiques
Options de couleur et de texture : diverses combinaisons disponibles pour l’anneau avant et le boîtier
Source lumineuse : ampoule LED GU10 (non incluse)