Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1000 lm, 3000 K, selon le pilote (1-10 V, DALI…), Angle d’ouverture de faisceau 36°, Noir

RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fonte d’aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Texturé, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514941090
Code de commande complet: 871951494109099
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
Localized commercial leaflet 911401823584 fr_CH pdf 191.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401823584_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401823584_EU
Ressources multiples - Visuals