Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 720 lm, 2700 K, selon le pilote (1-10 V, DALI…), Angle d’ouverture de faisceau 36°, Noir

RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fonte d’aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Texturé, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514941069
Code de commande complet: 871951494106999
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
Localized commercial leaflet 911401823284 fr_CH pdf 191.7 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401823284_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401823284_EU
Ressources multiples - Visuals