Suisse - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, HALOX, 750 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44

RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation régulant externe, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514940840
Code de commande complet: 871951494084099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401821084 fr_CH pdf 309.1 kB

Brochures

Notice de montage
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401821084_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401821084_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH IES
Fichier Revit
RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH 911401821084 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 830 D68HALOX PSR PI6 WH 911401821084 pdf 648.4 kB