Philips PowerBalance gen2, Recessed, 28 W, 1250x310 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC
RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 28 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans