Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 1250x310 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, IA4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4

Description du produit

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169633339
Code de commande complet: 872016963333900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105873 fr_CH pdf 802.1 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105873_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105873_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 IES
Fichier Revit
RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 910505105873 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 LDT