Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC

RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE

Description du produit

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169109445
Code de commande complet: 872016910944500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103640 fr_CH pdf 650.1 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103640_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103640_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE IES
Fichier Revit
RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE 910505103640 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE LDT