Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4

Description du produit

Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169100534
Code de commande complet: 872016910053400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103388 fr_CH pdf 829.4 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103388_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103388_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 IES
Fichier Revit
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 910505103388 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 LDT