Philips PowerBalance gen2, Recessed, 45 W, 620x620 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans