Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 25 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, EL-DC

RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4

Description du produit

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3400 lm, 25 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699980344
Code de commande complet: 871869998034400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101714 fr_CH pdf 824.6 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101714_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101714_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 IES
Fichier Revit
RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 910505101714 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 LDT