Philips PowerBalance gen2, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC
RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans