Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 24 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, EL-DC

RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2

Description du produit

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles et signal de contrôle 2 pôles pour contrôle du flux lumineux, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699964658
Code de commande complet: 871869996465800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100259 fr_CH pdf 637.2 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100259_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100259_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 IES
Fichier Revit
RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 910505100259 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 LDT