Suisse - Français

Philips FlexBlend Encastré, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4

Description du produit

Module 625, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514708372
Code de commande complet: 871951470837200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868925 fr_CH pdf 629.1 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868925_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868925_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 IES
Fichier Revit
RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 910925868925 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 LDT