Philips FlexBlend Encastré, 22 W, 1250x310 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS

Description du produit

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 2800 lm, 22 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514104228
Code de commande complet: 871951410422800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867161 fr_CH pdf 437.2 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867161_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867161_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS IES
Fichier Revit
RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS 910925867161 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 28S/940 DEIA W31L125 VPC PCS LDT