Philips CoreLine Panel G6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169750029
Code de commande complet: 872016975002999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401802487 fr_CH pdf 1.9 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401802487_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401802487_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Fichier Revit
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC 911401802487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB