Philips TrueSlim

TrueSlim : véritable luminaire LED fin et durable pour plafonds spéciaux

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les architectes ont besoin d'une solution d'éclairage qui correspond à l'architecture intérieure de l'espace qu'ils mettent en valeur. TrueSlim est une offre qui répond aux exigences de flexibilité pour l'intégration au plafond, adaptée aux types de plafonds InterAlu et Haufe. Les prescripteurs et les intégrateurs de plafond ont besoin de luminaires qui économisent de l'énergie, tout en fournissant le niveau de lumière approprié pour s'adapter à une dimension de plafond spécifique. En plus d'être conforme à la norme WELL Building Standard pour la Lumière, TrueSlim est classé UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). Ces luminaires de la famille sont disponibles en différentes longueurs et puissances lumineuses. Cela offre une flexibilité de conception ultime et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueSlim constituent également un choix durable avec une efficacité jusqu'à 110 lm/W, une durée de vie de L90 à 50 000 heures et la possibilité d'évoluer vers une connectivité et un contrôle sans fil.

Avantages

  • Éclairage conforme aux normes de bureau

  • Fonctionnalités de bureaux intelligents évolutives et prêtes pour l'avenir

Caractéristiques

  • Éclairage uniforme avec un excellent contrôle de l'éblouissement (UGR<19, L65<3000cd/m2)

  • Le luminaire est spécialement conçu pour être utilisé dans les plafonds à lamelles linéaires

Applications

  • Bureaux
  • Établissements scolaires
  • Hôtellerie

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IP20 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueSlim fr_CH pdf 414.0 kB
Notice de montage
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Family-Photographs-TrueSlim
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueSlim
Ressources multiples - Software Plugins