Philips Enseigne de sortie, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Maintenu

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Description du produit

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8719514880672
Code de commande complet: 871951488067200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483640 fr_CH pdf 259.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483640_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483640_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH ies 5.2 kB