Suisse - Français

Philips Enseigne de sortie, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Description du produit

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 912401483520
Code de commande complet: 871869979905200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    -
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit