Philips LuxSpace Compact, en surface et suspendu, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Transparent
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG
Description du produit
Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Montage Plafonnier
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -