Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau 100°, Blanc

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Description du produit

Métal, Blanc, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 100°, Dépoli, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169303959
Code de commande complet: 872016930395901

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004083532 fr_CH pdf 1.0 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-929004083532_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004083532_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD ies 2.9 kB